Klemmenkast - E1 S4 A 300X500X160 - 0899612

Klemmenkast, met wartelplaatmontage onder, materiaal: roestvaststaal 304 / 1.4301, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 300 mm x 500 mm x 160 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing, wartelplaten, bevestigingsbeugel met montageschroeven

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
  • wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
  • modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0899612
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 527 (C-3-2017)
GTIN 4055626286549
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,990 g
Douanetariefnummer 94032080