Plaque de montage - AE MP SH EP 160X160 - 0899436

La figure illustre un article similaire

Plaque de montage, longueur: 2 mm, largeur: 143 mm, hauteur: 144,5 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0899436
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 537 (C-3-2017)
GTIN 4055626281247
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Numéro du tarif douanier 94039010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer