Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 38,1(EX60)RL - 0864109

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sans impression, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 19,1-38,1 mm, surface utile: sans fin x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • La gaine thermorétractable offre une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique des conducteurs.
  • Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.

Données commerciales

Code de commande 0864109
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626076546
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer