Codering voor klemmen - TMT 100 R P10 OG CUS - 0852192

De afbeelding toont de variant TMT 8 R

Codering voor klemmen, bestelbaar: als regel, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 10 mm, schrijfvlak: 6,35 x 101,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0852192
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356356169
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900