Coderingsfolie voor Zackband - TML (EX4,2)R P12 TR CUS - 0852163

De afbeelding toont een variant van het artikel

Coderingsfolie voor Zackband, bestelbaar: als regel, transparant, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 12 mm, schrijfvlak: 40000 x 4,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0852163
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356355391
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900