Film de repérage pour repérage ZB - TML (101X9,5)R P6 TR CUS - 0852160

La figure illustre la version de l'article

Film de repérage pour repérage ZB, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, surface utile: 101 mm x 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0852160
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356355353
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer