Repérage d'appareils - EMP-V4A CS LID - 0839003

Repérage d'appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 70 x 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en acier inoxydable, à encliqueter dans un porte-repère
  • Les repères peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la BLUEMARK CLED

Données commerciales

Code de commande 0839003
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 525 (C-3-2017)
GTIN 4055626076041
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Numéro du tarif douanier 73269098
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer