Crimpslang - WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL YE - 0833246

Crimpslang, rol, geel, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600: zonder opdruk, geknipt, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 6,4 - 12,7 mm, schrijfvlak: eindeloos x 20 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0833246
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626309491
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.047,000 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst PL (Polen)