Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL CUS - 0833224

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc: défini par l'utilisateur, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,4 - 4,8 mm, surface utile: 60 x 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.

Données commerciales

Code de commande 0833224
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626044910
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DK (Danemark)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer