Crimpslang - WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL CUS - 0833220

Crimpslang, rol, wit, geknipt, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 2,4-4,8 mm, schrijfvlak: 15 x 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0833220
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626044873
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,300 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst DK (Denemarken)