Crimpslang - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE CUS - 0833215

Crimpslang, rol, geel, geknipt, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 1,5-3,2 mm, schrijfvlak: 15 x 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0833215
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626044828
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,990 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst DK (Denemarken)