Repères pour blocs de jonction - UM-TMF (5X5) YE - 0833084

Aucune photo disponible

Repères pour blocs de jonction, Rubans, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, Type de montage: clipsage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 5 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0833084
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356985543
Poids par pièce (hors emballage) 1,180 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer