Repères pour appareils - LS-EMLP (17,5X12) YE CUS - 0832022

Repères pour appareils, Feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0832022
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 259 (NTK-2014)
GTIN 4046356931526
Poids par pièce (hors emballage) 40,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39191080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer