Apparatencoderingen - LS-EMP-AL (49X15) BK CUS - 0831957

Apparatencoderingen, bestelbaar: per stuk, zwart, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 49 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831957
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 255 (NTK-2014)
GTIN 4046356930796
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 76169990