Apparatencoderingen - LS-EMP-AL (85,6X54) CUS - 0831952

Apparatencoderingen, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 85,6 x 54 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831952
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 254 (NTK-2014)
GTIN 4046356930765
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 76169990