Repères pour appareils - LS-EMSP-AL (75,6X54) OG CUS - 0831928

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, orange, impression selon les indications du client, Type de montage: Vis, rivets, Surface utile: 75,6 x 54 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831928
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930611
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer