Apparatencoderingen - LS-EMSP-AL (150X80) CUS - 0831907

Apparatencoderingen, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: schroeven, klinken, Schrijfvlak: 150 x 80 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831907
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930468
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 76169990