Apparatencoderingen - LS-EMSP-AL (110X80) CUS - 0831906

Apparatencoderingen, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: schroeven, klinken, schrijfvlak: 110 x 80 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831906
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930451
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 76169990