Kabelcodering - LS-WMTB-AL (D25) BK CUS - 0831798

Kabelcodering, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 2,9 mm, schrijfvlak: d 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium kabelcodering voor de montage met kabelbinders
  • hoogwaardig uiterlijk
  • geschikt voor royale coderingsmogelijkheden van aders en kabels > 2,9 mm-diameter

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831798
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 249 (NTK-2014)
GTIN 4046356930093
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,990 g
Douanetariefnummer 76169990