Kabelcodering - LS-WMTB-AL (100X15) CUS - 0831789

Kabelcodering, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: >4,6 mm, schrijfvlak: 100 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium kabelcodering voor de montage met kabelbinders
  • hoogwaardig uiterlijk
  • geschikt voor royale coderingsmogelijkheden van aders en kabels > 4,6 mm-diameter

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831789
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 247 (NTK-2014)
GTIN 4046356929912
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,990 g
Douanetariefnummer 76169990