Repères pour appareils - LS-EMLP (20X7) YE - 0831738

Repères pour appareils, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: collage, surface utile: 20 x 7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0831738
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 297 (C-3-2017)
GTIN 4046356926775
Poids par pièce (hors emballage) 37,380 GRM
Numéro du tarif douanier 39191080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer