Apparatencoderingen - LS-EMP-AL (100X60) BK - 0831675

Apparatencoderingen, aluminium schildje, zwart, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 100 x 60 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium apparatencodering om in coderingshouders te klikken

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831675
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 295 (C-3-2017)
GTIN 4046356936668
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 69,000 g
Douanetariefnummer 76169990