Apparatencoderingen - LS-EMP-AL (60X30) BK - 0831673

Apparatencoderingen, aluminium schildje, zwart, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 60 x 30 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium apparatencodering om in coderingshouders te klikken

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831673
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 295 (C-3-2017)
GTIN 4046356926072
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 81,190 g
Douanetariefnummer 76169990