Repères pour appareils - LS-EMP-AL (60X15) - 0831664

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 60 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à encliqueter dans un porte-repère

Données commerciales

Code de commande 0831664
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 294 (C-3-2017)
GTIN 4046356926003
Poids par pièce (hors emballage) 72,490 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer