Apparatencoderingen - LS-EMSP-AL (170X180) - 0831623

Apparatencoderingen, aluminium schildje, aluminiumkleurig, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK LASER, montagetechniek: schroeven, klinken, schrijfvlak: 170 x 180 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium apparatencodering voor bevestiging met schroeven of popnagels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831623
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925723
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 158,990 g
Douanetariefnummer 76169990