Repères pour appareils - LS-EMSP-AL (150X120) - 0831622

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 150 x 120 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à visser ou riveter

Données commerciales

Code de commande 0831622
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925716
Poids par pièce (hors emballage) 108,200 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer