Apparatencoderingen - LS-EMLP-AL (60X30) BU - 0831606

Apparatencoderingen, aluminium schildje, blauw, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 60 x 30 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium apparatencodering om te plakken

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831606
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925617
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 80,630 g
Douanetariefnummer 76169990
Land van herkomst CN (China)