Apparatencoderingen - LS-EMLP-AL (85,6X54) OG - 0831603

Apparatencoderingen, aluminium schildje, oranje, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 85,6 x 54 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium apparatencodering om te plakken

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831603
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925600
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 103,980 g
Douanetariefnummer 76169990