Apparatencoderingen - LS-EMLP-AL (27X15) BK - 0831589

Apparatencoderingen, aluminium schildje, zwart, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 27 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium apparatencodering om te plakken

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831589
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925402
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 78,000 g
Douanetariefnummer 76169990