Adercodering - UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE - 0831211

Adercodering, mat, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 4,1 - 4,7 mm, schrijfvlak: 18 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMCO ... biedt coderingsschildjes voor het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig op te klikken
  • royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • stevige bevestiging, ook bij trillingen
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831211
Verpakkingseenheid 6 stk
Minimaal te bestellen aantal 6 stk
Cataloguspagina Pagina 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626006918
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,910 g
Douanetariefnummer 39269097