Etiquette - PMP-RFID/HF (110X38) CUS - 0831055

L'image représente la version

Etiquette, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 110 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831055
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356940863
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 85235200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer