Insteekschildje - PMLP-RFID/HF (90X38) - 0830956

Insteekschildje met geïntegreerde RFID-HF-transponder, mat, wit, niet gecodeerd, te bedrukken met: BLUEMARK CLED, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 110 x 38 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de installatiecoderingsfamilie PMP-RFID ... biedt coderingsschildjes voor de montage in aanwezige coderingshouders CARRIER-PMP...
  • de geïntegreerde RFID-HF-Transponder transponder kan worden voorzien van extra informatie
  • dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
  • de coderingsschildjes worden geleverd in een frame en kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK CLED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830956
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356912297
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 20,010 g
Douanetariefnummer 85235200
Land van herkomst SE (Zweden)