Repères pour câble - WML HF 36(25X38)R YE - 0830823

La figure illustre la version de l'article

Repères pour câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤36 mm, surface utile: 25 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'un champ de repérage autocollant et d'un film de protection transparent
  • Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes.
  • Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
  • Résistance aux solvants
  • Exempt d'halogène

Données commerciales

Code de commande 0830823
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 226 (C-3-2017)
GTIN 4046356800792
Poids par pièce (hors emballage) 100,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39207380
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer