Aluminiumschildje - EMP-AL (60X15) CUS - 0830801

Aluminiumschildje, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 60 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830801
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 233 (C-5-2013)
GTIN 4046356780285
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,250 g
Douanetariefnummer 76169990