Codering voor klemmen - US-TML (104X10) - 0830770

Codering voor klemmen, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 104 mm, schrijfvlak: 104 x 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • UniSheet-coderingsstroken, zelfklevend, voor klemmen zonder coderingsuitsparing
  • de voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830770
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 147 (C-3-2017)
GTIN 4046356752589
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,820 g
Douanetariefnummer 39199080