Codering voor ENTRELEC-klemmen - UCT6R-TM 8 CUS - 0830761

Codering voor ENTRELEC-klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 7,9 mm, Schrijfvlak: 6,75 x 9,3 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830761
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 137 (C-5-2013)
GTIN 4046356745772
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,100 g
Douanetariefnummer 49119900