Codering voor ENTRELEC-klemmen - UCT6R-TM 6 CUS - 0830760

Codering voor ENTRELEC-klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6 mm, schrijfvlak: 4,85 x 9,3 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830760
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 137 (C-5-2013)
GTIN 4046356745666
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,510 g
Douanetariefnummer 49119900