Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC - UCT6R-TM 8 - 0830755

Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC, Planche, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 7,9 mm, surface utile: 6,75 x 9,3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage UniCard pour les blocs de jonction d'autres fabricants (ABB), avec rainure de repérage plate
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.

Données commerciales

Code de commande 0830755
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 174 (C-3-2017)
GTIN 4046356745611
Poids par pièce (hors emballage) 9,100 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer