Codering voor ENTRELEC-klemmen - UCT6R-TM 6 - 0830754

Codering voor ENTRELEC-klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6 mm, schrijfvlak: 4,85 x 9,3 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • UniCard-codering voor klemmen met een vlakke coderingsuitsparing van andere fabrikanten (ABB)
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830754
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 174 (C-3-2017)
GTIN 4046356745604
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,510 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)