Kabelmarkeervlaggetjes - WML-FLAG 6 (30X10)R CUS - 0830716

De afbeelding toont een variant van het artikel

Kabelmarkeervlaggetjes, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤6 mm, schrijfvlak: 30 x 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • zelfklevende adercodering als vlaggetje
  • hoogwaardig coderingsresultaat met de thermische printer
  • bestand tegen oplosmiddelen
  • aan beide zijden te bedrukken
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830716
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 198 (C-5-2013)
GTIN 4046356724609
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900