Kabelcodering - WML 7,5 (25X13)A4 CUS - 0830703

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel

Kabelcodering, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤7,5 mm, schrijfvlak: 25 x 13 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de kabelcoderingsetiketten bestaan uit een zelfklevend codeergebied en een transparante afdekfolie
  • de kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast, zodat de kabel ook naderhand door bijv. een bedradingskoker kan worden getrokken
  • de afdekfolie wordt over de codering aangebracht en beschermt deze duurzaam tegen vuil en slijtage
  • bestand tegen oplosmiddelen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830703
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 193 (C-5-2013)
GTIN 4046356718875
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,100 g
Douanetariefnummer 49119900