Étiquette pour surfaces brutes - EML-HA (20X20)R - 0830602

Étiquette pour surfaces brutes, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 20 x 20 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les repères pour appareils autocollants EML‑HA... possèdent une adhérence très élevée sur les surfaces rugueuses, structurées et peu énergétiques.
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EML-HA ... de façon personnalisée selon vos directives
  • Un emballage spécial protège les rouleaux commencés contre les salissures en environnement industriel.
  • Les matériaux EML-HA ... sont répertoriés auprès de UL.

Données commerciales

Code de commande 0830602
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 274 (C-5-2015)
GTIN 4046356719469
Poids par pièce (hors emballage) 362,100 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer