Etiket, kan verwijderd worden - EML-RM (25,4X12,7)R - 0830534

Etiket, kan verwijderd worden, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 25,4 x 12,7 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • apparatencodering om te plakken, kan worden verwijderd
  • bijzonder geschikt voor tijdelijke codering
  • de etiketten kunnen na het verwijderen niet opnieuw worden gebruikt

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830534
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720069
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 325,000 g
Douanetariefnummer 39269092