Aluminiumschildje - WMTB-AL (40X15) CUS - 0830526

Aluminiumschildje, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 4,6 mm, schrijfvlak: 40 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium kabelcodering voor de montage met kabelbinders
  • hoogwaardig uiterlijk
  • geschikt voor royale coderingsmogelijkheden van aders en kabels > 2,9 mm-diameter
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830526
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 161 (C-5-2013)
GTIN 4046356718981
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,070 g
Douanetariefnummer 76169990