Repères pour appareils - EMLP-AL (27X18) CUS - 0830517

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 18 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830517
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 231 (C-5-2013)
GTIN 4046356718592
Poids par pièce (hors emballage) 1,320 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer