Repère en aluminium - EMSP-AL (90X60) CUS - 0830507

L'image représente la version

Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 90 x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830507
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 232 (C-5-2013)
GTIN 4046356719056
Poids par pièce (hors emballage) 13,520 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer