Etiquette d'avertissement - PML-W300 (74X37)R CUS - 0830500

Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, Type de montage: collage, Diamètre: 0 mm, Surface utile: 74 x 37 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830500
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 321 (C-5-2013)
GTIN 4046356718127
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer