Waarschuwingsschildje - PML-W200 (100X100)R CUS - 0830498

Waarschuwingsschildje, bestelbaar: als regel, geel/zwart, gecodeerd volgens klantspecificaties: blanco, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, schrijfvlak: 100 x 100 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830498
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 321 (C-5-2013)
GTIN 4046356718103
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900