Repères à coller, visser ou riveter - US-EMLSP (28X10) SR CUS - 0830370

Repères à coller, visser ou riveter, à commander : sous forme de carte, argent, impression selon les indications du client, type de montage: Vis, rivets, collage, surface utile: 28 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères autocollants UniSheet peuvent également être fixés à l'aide de vis ou de rivets
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830370
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 267 (C-5-2013)
GTIN 4046356723541
Poids par pièce (hors emballage) 18,440 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer