Codering om te plakken of te schroeven of nieten - US-EMLSP (28X10) YE CUS - 0830369

De afbeelding toont een variant van het artikel

Codering om te plakken of te schroeven of nieten, bestelbaar: als kaart, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: schroeven, klinken, plakken, schrijfvlak: 28 x 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniSheet-coderingen om te plakken kunnen extra met schroeven of popnagels worden bevestigd
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd.
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830369
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 267 (C-5-2013)
GTIN 4046356723534
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 18,440 g
Douanetariefnummer 49119900